Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1779 - Guide Rollers
Bill of material
K1779.03008
MATERIAL
Material tread
extrahane
RL
wheel bearing
ball bearing
B
width
8
B1
width
6
D
diameter
30
D1
diameter
6
TFK
load-carrying capacity
20 kg
GEW
Approx. weight
0.0118 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245597352
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.